Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Thermostat connecté additionnel

  • Ref. OR6013
  • LEGRAND

Thermostat connecté additionnel, en complément du Pack Tête Thermostatique connectée, permet de choisir la température de chaque pièce, à tout moment

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2027

Caractéristiques produit

  • Contenu du pack : 1 thermostat, 3 piles AA, 2 vis et chevilles murales, 2 pastilles adhésives
  • Depuis l’App Home + Control, ajustez le chauffage, modifiez les plannings, lancez un scénario programmé et suivez les consommations
  • Eco-Assist (géolocalisation) : recevoir une alerte si le logement est quitté sans baisser le chauffage
  • Compatible Matter via Thermo Hub certifié

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de régulation on/off
    Oui
  • Modulation du type de régulation
    Non
  • Protocole de communication
    Autre
  • Type d'alimentation électrique
    Pile non-rechargeable
  • Raccordement
    2-fils intégral
  • Avec récepteur
    Non
  • Plage de mesure (Min-Max)
    0-50°C
  • Capteur externe
    Non
  • Avec rétraction thermique
    Oui
  • Caractéristique de réglage
    PID
  • Auto-apprentissage
    Oui
  • Adapté aux chauffages
    Oui
  • Adapté aux climatiseurs
    Non
  • Ventilation
    Non
  • Valeur différentielle (Min-Max)
    5-30K
  • Différence ajustable
    Oui
  • Type de capteur/sonde
    Autre
  • Température affichée
    Oui
  • Avec affichage
    Oui
  • Type d'horloge
    Horloge hebdomadaire
  • Exécution horloge
    Numérique
  • Dérogation
    Oui
  • Optimisation
    Oui
  • Avec raccord d'eau
    Non
  • Type d'opération
    Ecran tactile
  • Convient pour commande de chauffage au sol
    Oui
  • Convient pour commande de chauffage urbain
    Oui
  • Commande à distance possible
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec détecteur de présence
    Non
  • Réglage dépendant de la météo
    Oui
  • Finition des contacts
    Contact à fermeture (NO)
  • Tension max. contacts
    240V
  • Charge de contact max.
    4A
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Largeur
    100mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    15mm
  • Hauteur
    100mm
  • Classe de la température de contrôle
    IV
  • Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
    0.013W
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-55°C
  • Type de tension
    Autre
  • Consommation en veille
    0.055mA
  • Mode de pose
    Autre
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    3
  • Code CEI (Type 1)
    LR 6
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Non rechargeable - Alkaline cylindrical format
  • Poids de la batterie de Type 1
    22
  • Localisation Batterie Type 1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Type 1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Via Gateway
    • RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    App
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
    • Google Assistant
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • EAN/Gencode
    3414973288995

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations