Thermostat de 5°C à 60°C avec contact à ouverture ou fermeture pour coffret ou armoire - fixation sur rail

  • Ref. 0 348 47
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

255,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Thermostat de 5°C à 60°C
  • IP20 - 230V - 50 à 60Hz
  • Régulation :
    - précision 0,5°C (neutre raccordé)
    - plage de commutation et de régulation : 2°C
    - contact à l'ouverture 5A, 250V~
    - contact à la fermeture 10 A, 250V~

Les + installation

Fixation sur rail DIN

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Thermostat
  • Courant assigné In 10 A
  • Plage de réglage de la température 5-60 °C
  • Mode de pose Autre
  • Finition de la fonction de commutation Contact inverseur (NO/NC)
  • Avec affichage numérique Non
  • EAN/Gencode 3245060348472