Télécharger l'image en grand format

Tige filetée TF12 longueur 1m - finition Inox 316L

  • Ref. 8 017 34
  • TF
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Tige filetée TF12 longueur 1m - finition Inox 316L

151,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Finition Inox 316L

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable 316 (V4A)
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Taille de filetage (métrique)
    12
  • Longueur
    1000mm
  • EAN/Gencode
    3599078017340

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations