Télécharger l'image en grand format

Tige filetée TF8 longueur 1m - finition ZnNi

  • Ref. 3 504 57
  • TF
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Tige Filetée en Zinc Nickel (ZnNi) pour fixation au plafond de diamètre 8mm et longueur 1000mm

62,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • finition post-revêtue Zinc Nickel (ZnNi)
  • Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537
  • Longueur 1000mm

Avantages

  • Pas d'équivalence sur le marché

Les + installation

Longueur réduite pour une adaptation plus rapide

Les + utilisation

Finition haute résistance à 850h test brouillard salin

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    4,8 (acier)
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Taille de filetage (métrique)
    8
  • Longueur
    1000mm
  • EAN/Gencode
    3414971678286

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations