Télécharger l'image en grand format

Toit pour coffret Marina largeur 800mm et profondeur 300mm - RAL7035

  • Ref. 0 362 95
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, équipement pour coffret

722,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Toit pour coffret Marina
  • Pour coffret : - largeur : 800mm- profondeur : 300mm
  • Toit RAL7035
  • Matière : ABS

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté aux plaques de toit
    Oui
  • Adapté aux plaques de sol
    Non
  • Largeur
    812mm
  • Hauteur
    79mm
  • Profondeur
    360mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    300mm
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Avec désaération
    Non
  • Avec entrée de câble
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060362959

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations