Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Transducteur multifonctions TEMA PR4 - 4 modules - mono et tri. 3/4 fils - Entrée 80 à 690V TC/5A - Alim.aux. 80 à 265VAC 110 à 300VDC

  • Ref. 50254400
  • IMESYS - TEMA
  • Legrand Energies Solutions

Les transducteurs permettent la conversion d'une grandeur électrique ou physique en un signal continu analogique proportionnel et normalisé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • 4 modules DIN
  • Programmation à l'aide du kit réf. 5025 4600 (module de communication RS232 + adaptateur RS232-USB + software de programmation)
  • Valeur nominale : 0...20mA - 4...20mA
  • 4 sorties analogiques programmables 0/4...20mA - Mesures associables à la sortie : U1-U2-U3, U12-U23-U31, A1-A2-A3, P1-P2-P3, P, VAr1-VAr2-VAr3, VAr , PF, FrEq, PM, VArM, CurM (selon le raccordement sélectionné)

Les + utilisation

Un seul appareil pour le raccordement sur un réseau monophasé ou triphasé. Le transducteur type PR4 peut être associé à un module alarme type IF96005

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Plage de mesure de valeurs finales, inductive
    4kvar
  • Finition de la solution analogique
    Autre
  • Nombre de phases
    3
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • Fonction de configuration intégrée
    Oui
  • Avec sortie de commutation
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826044038

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations