Télécharger l'image en grand format

Transducteur multifonctions type TEMA FP - 8 modules - Réseau mono et triphasé 3/4 fils - Entrée 80-500V TC/1A - Alim.Aux. 150 - 250VDC

  • Ref. 50252900
  • IMESYS - TEMA
  • Legrand Energies Solutions

Les transducteurs permettent la conversion d'une grandeur électrique ou physique en un signal continu analogique proportionnel et normalisé

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • 8 modules DIN
  • Mesure de : Puissance active, réactive, apparente, moyenne, facteur de puissance, angle de phase, fréquence
  • Entrée tension jusqu'à 500V et sur TT/100 et 115V - Entrée courant sur TC/1A
  • Sortie possible avec tous les signaux standard 0...5/10/20mA - 4...20mA - 0...10V - 1...5V programmable
  • Affichage LCD, pages à défilement manuel, unité de mesure automatique en fonction des TC et TT externes

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Courant assigné primaire In
    1A
  • Classe de précision
    0.5
  • Etalonné
    Oui
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • Largeur
    140mm
  • Hauteur
    89.5mm
  • Profondeur
    69mm
  • Classe de protection (IP)
    IP52
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    150-250V
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826156069