Télécharger l'image en grand format

Transducteur multifonctions type TEMA PR4 - 4 modules - mono et tri. 3/4 fils - Entrée 80 à 690V TC/1A - Alim.aux. 11 à 60VDC

  • Ref. 50254300
  • IMESYS - TEMA
  • Legrand Energies Solutions

Les transducteurs permettent la conversion d'une grandeur électrique ou physique en un signal continu analogique proportionnel et normalisé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • 4 modules DIN
  • Programmation à l'aide du kit réf. 5025 4600 (module de communication RS232 + adaptateur RS232-USB + software de programmation)
  • Valeur nominale : 0...20mA - 4...20mA
  • 4 sorties analogiques programmables 0/4...20mA - Mesures associables à la sortie : U1-U2-U3, U12-U23-U31, A1-A2-A3, P1-P2-P3, P, VAr1-VAr2-VAr3, VAr , PF, FrEq, PM, VArM, CurM (selon le raccordement sélectionné)

Les + utilisation

Un seul appareil pour le raccordement sur un réseau monophasé ou triphasé. Le transducteur type PR4 peut être associé à un module alarme type IF96005

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Courant assigné primaire In
    1A
  • Classe de précision
    0.5
  • Etalonné
    Oui
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • Largeur
    96mm
  • Hauteur
    96mm
  • Profondeur
    101.3mm
  • Classe de protection (IP)
    IP52
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    11-60V
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826044045

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations