Transducteur multifonctions type TEMA TM4P - 4 modules - Réseau mono et triphasé 3/4 fils - Entrée 80-500V TC/5A - Alim.Aux. 20 150VDC

  • Ref. 50255000
  • TEMA TM4P
  • IME

Les transducteurs permettent la conversion d'une grandeur électrique ou physique en un signal continu analogique proportionnel et normalisé


Caractéristiques produit

  • Entrée 80 - 500V TC /1 ou 5A
  • Mesure de puissance active, apparente, moyenne, facteur de puissance, cosphie, angle de phase, fréquence
  • Réseau mono ou triphasé 3/4 fils - Alimentation auxiliaire 24…240VAC/DC
  • Programmable en façade

Les + utilisation

Un seul appareil pour le raccordement sur un réseau monophasé ou triphasé

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition de la solution analogique
    4-20 mA
  • Nombre de phases
    3
  • Charge de phase
    Égal
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • EAN/Gencode
    8032826515781

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations