Télécharger l'image en grand format

Transformateur CNOMO TDCE version II pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 250VA

  • Ref. 0 426 14
  • LEGRAND

Transformateur pour circuit de commande

1098,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Transformateur CNOMO TDCE version II pour circuit de commande
  • - Puissance 250VA- PIA à cos ᵠ = 0,5 750VA- Calibre du disjoncteur de protection du secondaire 1A- Nombre de circuits prévus 2
  • Primaire 230V-400V +/-15V~ - Secondaire 115V ou 230V~ - 230V par couplage 2x115V~ - Avec un écran électrostatique
  • Protection secondaire version II : disjoncteur magnéto-thermique courbe C pour 100 et 160VA, courbe D de 250 à 1600VA - Protection circuits d'utilisation : emplacement prévu (sauf 100VA) pour montage par l'utilisateur de disjoncteurs magnéto-thermiques uni + neutre courbe C avec contact auxiliaire inverseur
  • Conforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007 - Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2, 2-4 pour 2x115V et IEC EN 61558-2-6 pour 24V

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Oui
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1 (Min-Max)
    215-215V
  • Tension primaire 2 (Min-Max)
    230-230V
  • Tension primaire 3 (Min-Max)
    245-245V
  • Tension primaire 4 (Min-Max)
    385-385V
  • Tension primaire 5 (Min-Max)
    400-400V
  • Tension primaire 6 (Min-Max)
    415-415V
  • Tension secondaire 1 (Min-Max)
    115-115V
  • Tension secondaire 2 (Min-Max)
    230-230V
  • Puissance apparente nominale
    250VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    B
  • Protégé contre les courts-circuits
    Oui
  • Tension de court-circuit relative uk
    4.2%
  • Largeur
    159mm
  • Hauteur
    200mm
  • Profondeur
    200mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Noyau annulaire
    Non
  • Adapté à un montage sur platine
    Non
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060426149

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations