Télécharger l'image en grand format

Transformateur commande et séparation des circuits connexion automatique primaire 230V à 400V secondaire 230V~ - 40VA

  • Ref. 0 442 51
  • LEGRAND

Transformateur de commande pour adaptation de la tension en cas de défaut

226,50 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Transformateur commande et séparation des circuits connexion automatique
  • Puissance : - 40 en VA selon IEC et CSA- 40 en VA selon UL- 50 en instantanée admissible à cos ᵠ = 0,5
  • Primaire 230-400V+/- 15V~ - Secondaire 230V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage - IK04 - Parties actives protégées par capot
  • Equipé au secondaire de :- 2 bornes de masse- 2 bornes 0V- 1 borne de sortie
  • Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1

Les + installation

Possibilité de fixation directe sur rail symétrique jusqu'à 250VA

Les + utilisation

Filtrage des parasites

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Oui
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1 (Min-Max)
    215-215V
  • Tension primaire 2 (Min-Max)
    230-230V
  • Tension primaire 3 (Min-Max)
    245-245V
  • Tension primaire 4 (Min-Max)
    385-385V
  • Tension primaire 5 (Min-Max)
    400-400V
  • Tension primaire 6 (Min-Max)
    415-415V
  • Tension secondaire 1 (Min-Max)
    230-230V
  • Puissance apparente nominale
    40VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    B
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    10.06%
  • Largeur
    95mm
  • Hauteur
    94mm
  • Profondeur
    113mm
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Noyau annulaire
    Non
  • Adapté à un montage sur platine
    Non
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • EAN/Gencode
    3245060442514

Logiciels et configurateurs

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations