Télécharger l'image en grand format

Transformateur de courant fermé 80A maximum à connexion rapide

  • Ref. 4 120 08
  • EMDX³
  • LEGRAND

Transformateur de courant fermé pour compteur d'énergie résidentiel permettant la mesure des consommations électriques jusqu'à 80A

14,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Transformateur de courant compatible Ecocompteur standard et Ecocompteur connecté
  • Nombre de fils maximum par tore :
    - 10x1,5mm²
    - 7x2,5mm²
    - 4x6mm²
    - 1x10mm² à 25mm²

Les + installation

A connexion rapide sans outil

Information sur la gamme

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateurs de courant de protection
  • Courant assigné primaire In
    80A
  • Classe de précision
    Autre
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 10
  • Etalonné
    Oui
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Hauteur de l'ouverture
    10-10mm
  • Largeur de l'ouverture
    10-10mm
  • Diamètre d'ouverture
    10mm
  • Fixation par encliquetage
    Oui
  • Avec barre en cuivre
    Non
  • Raccord secondaire
    Fiche
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • Largeur
    26.5mm
  • Hauteur
    31.4mm
  • Profondeur
    16.2mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-55°C
  • Temperature de stockage
    -25-55°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    45-65Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971485655

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations