Télécharger l'image en grand format

Transformateur de courant fermé pour barre 127x54mm - rapport transformation 2000/5 - 25VA

  • Ref. 4 121 51
  • LEGRAND

Transformateur d'intensité (TI), permet de convertir les valeurs des courants importants qui circulent dans les câbles ou jeux de barres vers des valeurs de courants acceptables par les appareils de mesure

537,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure
  • Se monte sur barre 127x54mm
  • Rapport de transformation : 2000/5 - Puissance : 25VA - Classe de précision : 0,5%
  • Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire
  • Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse

Les + installation

Fixation sur platine ou barre

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être utilisé en courant continu
  • Le choix du calibre du transformateur d'intensité se fait selon les dimensions des conducteurs, mais, également, en fonction de l'intensité maximum présumée dans le circuit à mesurer

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateurs de courant de protection
  • Courant assigné primaire In
    2000A
  • Courant assigné secondaire
    5A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    25VA
  • Consommation d'énergie
    25W
  • Classe de précision
    0.5
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 5
  • Etalonné
    Oui
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Avec barre en cuivre
    Non
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • EAN/Gencode
    3414970593474

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations