Télécharger l'image en grand format

Transformateur de courant sommateur à primaire bobiné type BTA2 - 2 entrées monophasées 1A+1A/1A 10VA cl.0,5 / 15VA cl.1

  • Ref. 30200922
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Tranformateur de courant sommateur, 2 entrées monophasées, effectue la somme des courants de plusieurs lignes en un système de tension unique, indispensable lorsque les rapports des TC ne sont pas identiques

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Rapport de transformation : 1A+1A/1A
  • Puissance : 10VA cl.0,5 / 15VA cl.1
  • Raccordement primaire et secondaire : par cosse, serrage par écrou M4

Les + utilisation

Effectue la somme des courants de plusieurs lignes en un système de tension unique, indispensable lorsque les rapports des TC ne sont pas identiques

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de sommation de courant
  • Courant assigné primaire In
    1A
  • Courant assigné secondaire
    1A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    40VA
  • Consommation d'énergie
    40W
  • Classe de précision
    0.5
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Fixation par encliquetage
    Oui
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    2
  • Largeur
    121mm
  • Hauteur
    124mm
  • Profondeur
    85mm
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-85°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    47-63Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826142789

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations