Télécharger l'image en grand format

Transformateur de sécurité monophasé IP55 classe II primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 24V~ à 48V~ - 160VA

  • Ref. 0 427 22
  • LEGRAND

Transformateur de sécurité pour un haut degré de protection dans des environnements difficiles

590,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Transformateur monophasé de sécurité
  • - Puissance 160VA- Borne primaire câble souple 4mm²- Borne secondaire câble souple section 4mm²
  • Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 24V~-48V~
  • IP55 - Classe II
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Oui
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Non
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1 (Min-Max)
    230-230V
  • Tension primaire 2 (Min-Max)
    400-400V
  • Tension secondaire 1 (Min-Max)
    24-24V
  • Tension secondaire 2 (Min-Max)
    48-48V
  • Puissance apparente nominale
    160VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    B
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    7.9%
  • Largeur
    207mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    122mm
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Noyau annulaire
    Non
  • Adapté à un montage sur platine
    Non
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060427221

Logiciels et configurateurs

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations