Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 25kVA

  • Ref. 1 428 28
  • LEGRAND

Transformateur triphasé pour alimenter des ensembles électriques d’usage général en assurant une isolation fonctionnelle du réseau d’alimentation (modification du régime de neutre)

8001,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Transformateur triphasé d'isolement - IP21
  • - Puissance 25kVA- Borne primaire câble souple section 35mm²- Borne secondaire câble souple section 35mm²
  • Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035
  • Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique
  • Conforme à la norme IEC EN 60076-11

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Oui
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1 (Min-Max)
    400-400V
  • Tension secondaire 1 (Min-Max)
    400-400V
  • Type de commutation
    DY
  • Puissance nominale
    25000VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    H
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    3.7%
  • Largeur
    590mm
  • Hauteur
    650mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    500mm
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3414970544896

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations