Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Transformateur locaux hospitaliers monophasé IP00 230-230V point milieu sortie 5kVA

  • Ref. 2 425 93
  • LEGRAND

Équipement destiné à alimenter des unités électriques (moteurs, compresseurs, systèmes CVC, armoires ou autres machines électriques) nécessitant un changement de tension sans modifier le régime de neutre ni assurer une isolation du réseau

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juin 2026
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Borne primaire : câble souple 16 mm²
  • Borne secondaire : câble souple 35 mm²
  • Classe d’isolation H
  • Équipé de capteurs de température (bilames et thermocouple PT100)
  • Conformité à la norme IEC EN 61558-2-15

Les + installation

Pattes de fixation avec trous oblongs

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Oui
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1 (Min-Max)
    230-230V
  • Tension secondaire 1 (Min-Max)
    230-230V
  • Puissance apparente nominale
    5000VA
  • Consommation d'énergie en veille
    57W
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    H
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    2.3%
  • Largeur
    240mm
  • Hauteur
    270mm
  • Profondeur
    295mm
  • Classe de protection (IP)
    IP00
  • Noyau annulaire
    Non
  • Adapté à un montage sur platine
    Non
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3414973184655

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées