Nouveauté

Traverse d'arrimage de câbles XL³HP 6300 acier galvanisé - Profondeur 400mm - Perforée pour colliers Colson

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

fabrique-en-france
  • Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Traverse perforée pour fixation des colliers de serrage
  • Permet le montage d’un bornier vertical avec support réf. Cat.No 3SFMVXX
  • Fabriquée en acier galvanisé pour une durabilité accrue
  • Fixation directe sur les montants fonctionnels de l’armoire
  • Réduit le risque d’arrachement des câbles grâce à une fixation sécurisée

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Profil de fixation
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    400mm
  • Largeur
    32.5mm
  • Hauteur
    44mm
  • Profondeur
    300mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3414973027907

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations