Télécharger l'image en grand format

Va et vient 10ax ivoire

  • Ref. 6 648 01
  • LEGRAND

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Beige
  • Numéro RAL (équivalent)
    1013
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Beige
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Eclairage
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP31
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    76mm
  • Hauteur d'appareil
    76mm
  • Profondeur d'appareil
    34mm
  • Profondeur d'encastrement
    20mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-35°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-1.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245066648019

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3208 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit