Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Va-et-vient + poussoir à levier 1 poste - Mémoire Acier Brossé - Art d'Arnould

Un va-et-vient et poussoir qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces - À compléter d'une plaque Art d'Arnould de votre choix

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Double fonction, va-et-vient 10A et poussoir 6A
  • Levier cylindrique chrome
  • Les couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanale
  • Un design intemporel aux angles délicats, idéal pour des intérieurs élégants avec une touche rapellant l'héritage Arnould
  • Se monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation

Avantages

  • Savoir-faire artisanal
  • Plaque en laiton massif et véritable

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Caractéristiques techniques

  • Equipement 2
    Va-et-vient
  • Equipement 3
    Contact à poussoir, contact à fermeture
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Avec éclairage
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP21
  • Tension nominale
    250V
  • Nombre de pôles
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Largeur d'appareil
    80mm
  • Hauteur d'appareil
    80mm
  • Profondeur d'appareil
    51.5mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Profondeur d'encastrement
    31mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • EAN/Gencode
    3414973169096

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations