Télécharger l'image en grand format

Variateur DALI2 MyHome avec 2 sorties pour contrôle jusqu'à 32 ballasts - 4 pôles DIN

  • Ref. BTF429D
  • MyHOME
  • BTICINO

Variateur DALI2 avec 2 sorties indépendantes pour contrôler jusqu'à 32 ballasts (2 groupes de 16 lampes) DALI2. Permet de piloter en on/off, variation, RGBW (couleur et blanc accordable) & fade in-out

350,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Pour produit DIN 4 pôles
  • Permet le pilotage à distance via l'App. Home + Control de l'ensemble des fonctions MyHOME
  • Convient pour les installations avec seulement quelques lampes Dali2

Les + installation

Installation avec l'App Home + Project.

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Nombre de canaux
    2
  • Nombre d'appareils max. par canal
    16
  • Protection contre le démontage
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    18-240V
  • Type de tension
    AC/DC
  • Consommation d'énergie
    3.84W
  • Largeur
    72mm
  • Hauteur
    105mm
  • Profondeur
    31.2mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.006-0.016A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.5-1.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Contiens Batteries
    Non
  • Adressable
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543711149

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations