Télécharger l'image en grand format

Voie de câble PVC avec couvercle pour canalisation d'éclairage LBplus - 3 mètres

  • Ref. ZU71000104
  • ZUCCHINI

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

89,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Voie de câble PVC pour le passage de câbles le long des canalisations LBplus
  • Longueur 3m et serrage auto-bloquant
  • Livrée avec couvercle
  • Hauteur : 15mm - Largeur : 35mm
  • Poids : 0,884kg

Les + installation

Se fixe contre la canalisation LBplus à l'aide d'une bride spécifique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • EAN/Gencode
    8033777042807

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations