Télécharger l'image en grand format

Voltmètre de zéro type SYNCRO RQ96Z - Tension nominale 100V - Fréquence 50-60Hz - avec cadran 0 - 50V déviation 90°

  • Ref. 60172310
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Indicateur analogique de synchronisation - Indique la différence entre les deux tensions à synchroniser : réseau et générateur

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Fût carré, Format 96x96mm, découpe 92x92mm
  • Tension nominale : 100V
  • Fréquence : 50-60Hz
  • Protection face avant : IP52
  • Classe de précision : 1,5

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Plage de mesure
    0-50V
  • Raccordement du transformateur
    Oui
  • Classe de précision
    1.5
  • Puissance dissipée
    3W
  • Etalonné
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Modèle
    Montage frontal
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • Largeur
    96mm
  • Hauteur
    96mm
  • Déviation max. du pointeur
    90°
  • Système de mesure
    Cadre mobile
  • Eclairage d'échelle
    Non
  • Profondeur
    84mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-50°C
  • Temperature de stockage
    -40-80°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • EAN/Gencode
    8032826182310

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations