Voyant à LED CX³ triple 230V~ à 400V~ - rouge et jaune et vert - 1 module
- Ref. 4 129 34
- CX³
- LEGRAND
CX³, voyant à LED pour indication de l’état d’un circuit, d’un produit associé ou d’une phase
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Voyant LED triple 230V~ à 400V~
- Voyant rouge + voyant jaune + voyant vert - 1 module
- Equipé de LED non interchangeable - Durée de vie LED : 100000 heures
- Consommation LED : - 0,17W en 230V~- 0,11W en 24V~
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les + installation
Accepte le passage du peigne d'alimentation
Information sur la gamme
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.569 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02023FR-02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02023EN-02.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur de la calotte Autre
- Source lumineuse LED
- Puissance de la lampe max. 0.5W
- Tension assignée (Ue) 400V
- Type de tension AC
- Largeur en nombre de modules 1
- Profondeur d'encastrement 44mm
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3414970531193
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste