Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Voyant de balisage autonome Céliane 230V livré avec enjoliveur opalescent et bague Titanium

Voyant de balisage Céliane livré avec enjoliveur, à compléter d'un support universel Batibox et à combiner d'une plaque de finition

52,78 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Éclairage circulaire par LED bleu en mode veille
  • S'allume automatiquement en cas de coupure (LED blanche)
  • Autonomie 1h maximum
  • Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Sans
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Gris
  • Type de couverture
    Plaque/disque
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Adapté à un montage encastré
    Oui
  • Avec boîte d'encastrement
    Non
  • Orientable
    Non
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-250V
  • Type d'appareillage de contrôle
    Transformateur électronique
  • Appareillage fourni
    Non
  • Appareil de commande échangeable
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur optique/panneau/lentille
  • Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
    50000h
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Puissance de lampe acceptée (Min-Max)
    2-2W
  • Commande via Bluetooth
    Non
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Compatible avec Casambi
    Non
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur/profondeur
    45mm
  • Longueur
    43.5mm
  • Diamètre
    53mm
  • Largeur d'encastrement
    40mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    32.5mm
  • Longueur d'encastrement
    32.5mm
  • Diamètre d'encastrement
    53mm
  • Nombre de pôles
    2
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-50°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    50000h
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Mode de pose
    Encastré
  • Contiens Batteries
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972444927

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Voyant de balisage autonome Céliane 230V livré avec enjoliveur opalescent et bague Titanium

À associer