Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Voyant lumineux Céliane 230V pour mécanisme à anneau

Voyant filiaire Céliane pour mécanisme avec doigt anneau

16,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Faible consommation 0,15mA
  • 2 fils à câbler
  • Permet de remplacer le voyant sur les interrupteurs et poussoir à anneau Céliane
  • Permet de repérer la commande dans l'obscurité

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    8.4mm
  • Profondeur
    34.6mm
  • Culot
    Autre
  • Technologie
    LED
  • Forme de la lampe
    Autre
  • Halogène
    Non
  • Krypton
    Non
  • Xénon
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Température de couleur
    4000K
  • Longueur totale
    100mm
  • Adapté aux lampes de poche
    Non
  • Adapté à l'affichage
    Non
  • Convient pour gyrophare
    Non
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972438476

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations