Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Voyant témoin 12V, 24V ou 48V pour mécanisme Céliane à câbler sur borne libre

Voyant témoin embrochable très basse tension (TBT) 12V, 24V ou 48V pour mécanisme Céliane à câbler sur borne libre

15,81 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Voyant témoin
  • 12V, 24V ou 48V TBT
  • Voyant brochable

Les + installation

Raccordement par montage direct

Les + utilisation

A câbler sur borne libre

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Autre
  • Douille
    Sans
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Avec lumière clignotante
    Non
  • Avec symbole/impression permanent(e)
    Non
  • Avec symbole interchangeable
    Non
  • Utilisation comme contact à poussoir
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Type de fixation
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Oui
  • Couleur de la source lumineuse
    Blanc
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale
    12V
  • Largeur d'appareil
    7mm
  • Hauteur d'appareil
    31.8mm
  • Profondeur d'appareil
    22.4mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Nature du cable pour connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972266673

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations