Télécharger l'image en grand format

Voyant témoin ou lumineux à LED blanche haute luminosité 230V~ pour commandes Living Now

Voyant, permettant d’indiquer le statut d’une commande ou d’un témoin lumineux dans l’obscurité mais aussi pendant la journée

12,23 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • LED
  • 230V
  • De couleur blanche
  • Haute luminosité

Les + installation

La LED se connecte directement sans outil aux bornes du mécanisme

Les + utilisation

Voyant LED blanc permettant de parfaitement repérer la commande ou de connaître son statut

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Transfo intégré
    Non
  • Avec résistance série intégrée
    Oui
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec diode intégrée
    Oui
  • Douille
    Sans
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz (Min-Max)
    230-230V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz (Min-Max)
    230-230V
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Source lumineuse
    LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement à vis
  • Couleur de la source lumineuse
    Blanc
  • Type de fixation
    Fixation sur sol
  • Largeur
    6mm
  • Hauteur
    28.5mm
  • Profondeur
    6mm
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.00098-0.00098A
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • précâblé
    Oui
  • EAN/Gencode
    8005543617878

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations