Télécharger l'image en grand format

Voyant témoin vert 2,4mA 230V avec 2 fils à câbler pour interrupteur 20AX et prise de courant

Voyant à câbler pour mécanisme Céliane et Mosaic

22,88 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Voyant témoin pour prise de courant commandée 230V~
  • Consommation 2,4mA
  • 2 fils à câbler
  • Couleur vert

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Puissance de la lampe (Min-Max)
    0.7-0.7W
  • Tension de lampe (Min-Max)
    230-230V
  • Culot
    Câble
  • Technologie
    LED
  • Forme de la lampe
    Autre
  • Halogène
    Non
  • Krypton
    Non
  • Xénon
    Non
  • Couleur
    Vert
  • Diamètre
    6.8mm
  • Longueur totale
    153mm
  • Adapté aux lampes de poche
    Non
  • Adapté à l'affichage
    Non
  • Courant nominal
    3mA
  • EAN/Gencode
    3414970810915