Télécharger l'image en grand format

Voyant universel 230V compatible fonction témoin avec LED blanche

  • Ref. 089905L
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie, une gamme d'appareillage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

15,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Raccordement par montage direct avec lampe (LED)
  • Pour l'équipement de commandes avec fonction lumineuse

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Tension de lampe (Min-Max)
    230-250V
  • Profondeur
    5mm
  • Culot
    Câble
  • Technologie
    LED
  • Forme de la lampe
    Autre
  • Halogène
    Non
  • Krypton
    Non
  • Xénon
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Diamètre
    5.9mm
  • Adapté aux lampes de poche
    Non
  • Adapté à l'affichage
    Non
  • Convient pour gyrophare
    Non
  • Courant nominal
    2.5mA
  • EAN/Gencode
    3414972658041

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations