KEOR DK : onduleur performant
KEOR DK, onduleur online double conversion, s’adapte parfaitement à vos installations pour vous garantir fiabilité et performance :
- 1 à 10 kVA : convertible rack 19" ou tour, disponible en 1/1ph
- 10 à 20 kVA : version rack, disponible en 1/1ph, 3/1ph ou 3/3ph
Afin d’optimiser son utilisation et réduire son impact environnemental, l’onduleur présente un facteur de puissance de 1 et une efficacité jusqu’à 98%.
Pour des besoins en autonomie importants, des extensions batteries sont disponibles.

KEOR MOD RI : onduleur triphasé
Cet onduleur modulaire triphasé online double conversion, composé de modules de puissance redondants, est disponible de 25kVA à 50kVA (N+1).
Il est la solution idéale pour toutes les applications informatiques critiques telles que les petits centres de données ou les salles serveurs ; son faible encombrement et la possibilité de l'installer dans la plupart des armoires 19'', même dans les installations existantes, permettent d'économiser de l'espace supplémentaire dans la salle technique.