BIM Plug-In Legrand
Plug-in intégré dans AUTODESK® REVIT®, BIM Plug-In Legrand permet de générer la note de calcul Legrand directement dans la maquette BIM
BIM Plug-In Legrand est un plug-in qui permet de générer des notes de calcul directement dans la maquette BIM, en mode collaboratif.
Ses principales fonctionnalités sont :
- calculer et actualiser les données en temps réel dans l'environnement AUTODESK® REVIT®
- router les câbles : organisation du cheminement et calcul des longueurs réelles
- créer et organiser le schéma électrique
- obtenir la note de calcul, le carnet de câbles, le mode de pose et le schéma unifilaire par répartiteur
Les étapes clés pour générer la note de calcul :
Au préalable, le projet doit être modélisé dans AUTODESK® REVIT® et les différent éléments électriques implantés (luminaires, chemins de câbles, etc.) :
- création des circuits, structuration du schéma électrique
- routage des circuits et calcul réel de la longueur des câbles
- génération de la note de calcul, du carnet de câbles, réglage de disjoncteurs, etc.
- exportation de l’étude vers XLPro4 Calcul et XLPro4 Tableaux pour finalisation du projet (dimensionnement de l'enveloppe, définition de la nomenclature, chiffrage du matériel électrique nécessaire, etc.)
Données sécurisées :
Les données des projets sont sauvegardées dans AUTODESK® REVIT®.
Normes :
- conforme à la norme NF C 15-100
- plug-in disposant des droits d'usage de la marque ELIEᴮᵀ (garantie de l'exactitude des calculs). Cliquez ici pour télécharger l'attestation.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.