Logiciel XL Pro³ 400 Logiciel

Version 3.6.09-b2 – Janvier 2018
Logiciel XL Pro³ 400

Outil d'optimisation de la répartition dédié aux concepteurs et réalisateurs de tableaux électriques de distribution de puissance jusqu'à 400 A, en tarif bleu ou jaune, le logiciel XL Pro³ 400 vous assiste dans la conception, l'implantation et le chiffrage.

Lire la suite

Configuration requise

Le téléchargement et les mises à jour sont gratuits, sans abonnement.
Compatible Windows 7 ou ultérieur, Windows Familial et Professionnel
Émulation PC sur Mac

Télécharger le manuel d'utilisation
Outil logiciel XL Pro³ 400

Découvrir XL Pro³ 400

Logiciel XL Pro3 400

Un outil incontournable pour les créateurs de tableaux de distribution

Avec XL Pro400 vous réalisez en toute simplicité vos TGBT :

  • la conception de la distribution du tableau (jusqu’à 400A)
  • la réalisation des schémas électriques des tableaux
  • l'implantation des tableaux électriques
  • la visualisation et le chiffrage global du projet (prix public)

 

Très facile à utiliser, XL Pro3 400 vous permet de réaliser des optimisations d'encombrement et donc de coût de tableaux. Le logiciel détermine automatiquement le type d'enveloppes adapté à vos choix, propose les peignes horizontaux et verticaux compatibles, dessine le schéma électrique et l'implantation, calcule les coûts et génère le bon de commande. Chaque modification est immédiatement prise en compte pour une conception facilitée.


Le logiciel XL Pro3 400 vous permet ainsi de réaliser votre dossier d'impression personnalisable, en intégrant la liste de matériel, le bon de commande, le schéma électrique unifilaire de puissance et de commande, la visualisation de votre armoire de distribution, les étiquettes et bandeaux des tableaux, un récapitulatif technique du TGBT...

 

Nouveauté : amener partout avec vous vos études XL Pro3 400 grâce à l’application XL Pro3 Tool Compagnon.

Téléchargeable gratuitement sur votre tablette, XL Pro3 Tool Compagnon vous permet de consulter vos schémas, les informations techniques, le bilan de l’étude, de prendre des photos de vos armoires électriques, d’écrire des annotations sur vos schémas, de localiser votre chantier et les distributeurs autour du chantier, etc…

Le compagnon idéal pour vos chantiers.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 888 333.

envoyer un message