Comment passer d'une armoire électrique monobloc à une armoire électrique XXL ?

Il est possible de passer d’une armoire électrique monobloc à une armoire électrique XXL avec la gamme XL³ HP, la meilleure solution pour fournir une alimentation électrique performante. Bénéficiez d’une grande liberté de composition de l’armoire en acier selon les projets : jusqu’à 84 dimensions ! Choisissez votre matériel, vos hauteurs (montants de structure), largeurs et profondeurs (toits-bases) et découvrez la multitude de possibilités qui s’offrent à vous avec les différents équipements et accessoires (en plastique ou métal) également adaptés à une installation extérieure. Habillez ensuite l’armoire avec les panneaux arrières et latéraux pour plus d’étanchéité (IP30 ou IP55).
 

xxl1

Structuration selon le projet

Assemblez une armoire selon les caractéristiques et mesures de votre projet avec les armoires modulaires XL³ HP : choisissez d’abord les toits-bases (largeur et profondeur, 28 dimensions disponibles), puis les montants de structure qui permettent de définir la hauteur de votre armoire (1800 mm, 2000 mm ou 2200 mm). 

Complétez ensuite votre composition avec des panneaux latéraux et arrières (qui s’adaptent à toutes les dimensions d’armoires). Avec une telle modularité, vous avez la possibilité de créer une armoire parfaitement adaptée au local, aux contraintes d’accès et techniques, mais également aux évolutions futures de l’armoire. 
 

xxl2

Adaptation à tous les environnements

Les armoires XL³ HP peuvent s’adapter à un grand nombre d’environnements différents et exigeants (tertiaires ou industriels) pour plus de sécurité, à l’aide des panneaux arrières ou latéraux (pour toutes les dimensions d’armoires). 

Disponibles en version IP30 (avec 2 ouïes d’aération) ou IP55 (avec joint d’étanchéité à l’intérieur), ces panneaux rendent les armoires plus étanches et permettent d’adapter le niveau de protection de l’armoire (humidité, projections, poussière, etc.) selon les besoins du projet et selon l’environnement, pour protéger les équipements.
 

xxl3

Composition selon la configuration du local

Assemblables, les armoires XL³ HP peuvent être composées d’une manière optimale et efficace, en accord avec la configuration du local technique, en fonction de l’espace disponible et selon la puissance nécessaire. 

En ligne (possibilité de configurer en recto-verso avec les toits-bases de profondeur 1000 ou 1200 mm et de les équiper en face avant et face arrière), en L ou dos à dos, ces différentes options permettent d’adapter au mieux l’implantation de l’armoire au local. 

Armoires, gaines à câble internes ou externes, ou encore armoires avec gaine à câble externes peuvent entrer dans la composition. 

Cette modularité permet notamment de faciliter la maintenance ou encore de réaliser l’extension des installations (évolution dans le temps). 
 

xxl4

XLPro4 : gagner en efficacité

Le logiciel XLPro4 Tableaux 6300 vous accompagne à l’aide de ses différents modules à chaque étape de votre conception d’armoire métallique, et facilite notamment le montage des équipements sur les rangées de votre tableau. Certaines armoires (XL³ HP 630, renforcée avec peinture époxy polyester par exemple) peuvent posséder des barillets à clé. Vous pouvez aussi choisir le type de porte (pleine, vitrée, avec ou sans serrure) et ajouter des produits à votre installation : interrupteurs, disjoncteurs, et autres éléments pour permettre l’installation la plus adaptée possible. 

XLPro4 détermine des repères de position par numéros (positionnement précis d’une traverse de profondeur ou d’un rail din sur les montants) et lettres (montage des traverses de largeur destinées à recevoir la platine) pour une fixation rapide sur site. Ce système efficace permet d’optimiser le temps de pose et réduit le risque d’erreurs. 
 

Questions fréquentes

Besoin d'aide ? <br>Contacter le Service Relations Pro

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message