Quelles sont les évolutions des coffrets électriques métal XL³ HP 160 ?

Conçus pour répondre aux exigences actuelles des espaces de proximité, les coffrets XL³ HP 160 comportent de hautes capacités, et permettent une mise en œuvre et une utilisation facilitées du matériel. Les nombreuses options en termes de dimensions extérieures (hauteur, largeur, profondeur) ou encore de nombre de modules et de rangées permettent une adaptation optimale aux projets. Et la possibilité d’ajouter une gaine à câbles externe au coffret électrique offre plus de place encore pour le câblage. 
 

evolution1

Capacités

Les coffrets de distribution XL³ HP 160 offrent entre 2 et 8 rangées de 24 ou 36 modules par rangée (soit 288 modules maximum) en version à équiper avec des équipements et autres accessoires (dont des rails din par exemple), ainsi que de nombreuses dimensions extérieures possibles (hauteur, largeur, profondeur), ce qui leur permet de répondre à tous les besoins en termes d’appareils de protection, de commande et de mesure. 

Plusieurs versions existent et permettent ainsi une adaptation optimale aux différentes installations : coffret électrique métal (équipé ou à équiper), isolant (équipé ou équipé avec espace dédié : branchement à puissance limitée et à puissance surveillée) ou encore encastré (équipé ou équipé avec espace dédié : branchement à puissance limitée). Les coffrets à équiper métal qui comportent 36 modules par rangée sont des produits à hautes capacités

Ces diverses possibilités permettent une excellente adaptation aux besoins des locaux techniques dans lesquels se trouveront les coffrets, ainsi qu’une évolutivité optimale.
 

evolution2

Avantages de la nouvelle gaine à câbles externe 

La gaine à câbles externe est adaptée aux coffrets XL³ HP 160 métal 6, 7 et 8 rangées et permet de libérer de la place dans le coffret métallique. Le volume de câblage disponible augmente alors considérablement. 

Le montage est possible à gauche ou à droite du coffret métallique avec un kit de jumelage dédié, et la gaine à câbles peut être équipée de borniers, d’un chemin de câbles, ou encore de jeux de barres cuivre. Un plastron réversible livré avec fermeture par ¼ de tour est également disponible. 
 

evolution3

Optimisation du câblage 

Les coffrets XL³ HP 160 métal à équiper et leurs accessoires facilitent le câblage et permettent aussi une optimisation du montage et de l’implantation des équipements. Pour gagner de la place, les disjoncteurs DPX³ 160 peuvent être montés à l’horizontale avec les kits de montage 24 et 36 modules. 

Selon les besoins de l’installation, et pour une liberté d’implantation totale, les rails pour les appareils modulaires et les borniers peuvent être montés suivant 3 entraxes : 150 mm, 200 mm ou 300 mm. 

La platine universelle accepte tous types d’appareils (transformateurs de commandes, alimentations, etc.), est disponible en différentes largeurs (24 ou 36 modules) et se fixe directement sur les montants fonctionnels
 

evolution4

Robustesse et esthétique 

Les coffrets XL³ HP 160 métal allient esthétique et robustesse : ils comportent une finition soignée et une rigidité renforcée (renforts sur les panneaux latéraux et plots de maintien dans les angles). Ils sont livrés avec des accessoires et équipements : par exemple, châssis extractible avec des rails, plastrons en métal, et borniers de terre ou barreau laiton (selon les modèles). 

Leur robustesse est optimale et pérenne, et ils s’adaptent en toute sobriété à la plupart des espaces. Ils peuvent être équipés de différents types de portes avec ou sans serrure : métal pleine ou vitrée (porte galbée ou plate), ou encore équipée de poignées ergonomiques et réversibles fournies avec une poignée ¼ de tour.

Les angles du coffret électrique métallique, équipés d’une armature métallique, assurent une rigidité optimale si deux coffrets sont jumelés entre eux (en horizontal comme en vertical). 
 

evolution5

Suite XLPro4

Avec le logiciel XLPro4 Tableaux, créez une installation de qualité :
équipez notamment des coffrets XL³ HP de type électrique métallique pour des installations destinées à des espaces de proximité.
Équipez aussi des armoires en acier  XL³ HP pour les secteurs industriels et tertiaires et les environnements exigeants qui nécessitent une résistance optimale, notamment aux chocs, et des produits étanches. 

Configurez vos tableaux (industriels, ou encore pour du tertiaire) et ajoutez des produits et équipements (protections, appareils modulaires, serrures : notamment barillets à clés selon les modèles, etc.), choisissez l’enveloppe selon la puissance souhaitée (coffrets ou encore armoires en acier par exemple).

XLPro4 Calcul, quant à lui, est le logiciel qui vous permet de créer vos notes de calcul rapidement.
 

Questions fréquentes

Besoin d'aide ? <br>Contacter le Service Relations Pro

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message