Détail de la prestation
- Contrôle visuel des équipements connectés au Bus MyHome et de leur mise en œuvre, conformément aux prescriptions d’installation figurant sur les notices et fiches techniques
- Mise en service des produits Bus via les applications dédiées (en fonction des références installées)
- Création et paramétrage des scénarios et plannings conformément à vos besoins
- Test et vérification du fonctionnement du système en place
- Formation à l’application Home + Control
Déroulement de la prestation
Un technicien Legrand procède à la mise en service de l’installation connectée du chantier, sous la responsabilité de l’installateur en charge du projet. Il s’assure du respect des règles de pose et d’installation de la solution connectée Bus MyHome Legrand, conformément au cahier des charges défini dans le devis validé. Il réalise également la configuration complète de la solution connectée pour l’ensemble des équipements concernés selon vos besoins.
À noter : lors de l’intervention, la présence de l’installateur est obligatoire.
Remise de documents à l'issue de la prestation :
- Procès-verbal d’intervention
- Fichiers de programmation et de sauvegarde de l'installation
Demandez un devis adapté à votre projet
| Logement < 100 m² | à partir de 490 € HT |
| Logement entre 100 m² et 150 m² | à partir de 980 € HT |
| Logement > 150 m² | à partir de 1 170 € HT |
Les tarifs de départ ci-dessus sont présentés selon la surface du logement. Avant toute intervention, le Service Relations Pro Legrand vous contactera afin d'étudier votre besoin et d'estimer le temps nécessaire à la réalisation de la prestation.
Pour obtenir votre devis, précisez le type du ou des logement(s) (résidentiel, tertiaire, collectif), la surface en m², les produits connectés Bus MyHome installés et les fonctions voulues (planning, scénario, automatisation, etc.). Vous recevrez ensuite une proposition de prix adaptée au chantier.
Nous avons choisi une solution domotique MyHome car elle est appréciée par les clients et elle a l'avantage d'être évolutive : si le propriétaire souhaite installer un portail automatisé dans le futur ou aménager une extension, les produits MyHome constituent une réponse efficace.
* À partir de 490 € HT pour une mise en service complète :
- Service payant, sur devis, réservé aux professionnels situés en France métropolitaine
- Concerne la première mise en service d'installations neuves
- Les produits faisant l’objet de la mise en service doivent être installés et mis sous tension en amont de l'intervention
- Présence obligatoire de l'installateur lors de l'intervention
- Présence d'une box internet fonctionnelle sur place
- Prestation à commander avant tout déplacement
- Le non-respect des prérequis peut nécessiter des interventions supplémentaires
- Remise d'un procès-verbal d'intervention à l'issue de la prestation
- Remise des fichiers de programmation et de sauvegarde de l'installation
- Pose et dépannage exclus