La CPAM de Créteil se dote d’un équipement VDI qui assure

Bâtiment public

Pour son réseau VDI, la CPAM choisit la sécurité ! La CPAM de Créteil avait une exigence de performance pour son nouveau système informatique. Avec sa gamme de solutions VDI LCS², Legrand a remporté l’affaire, bien soutenu par l’installateur Brans, inconditionnel des produits.

Dans le bâtiment sont regroupées toutes les équipes informatiques de la CPAM Val de Marne. Celles-ci s’occupent du développement des logiciels, de la gérance du parc informatique, de la maintenance des 1 600 postes ainsi que de la gestion des serveurs. L’installation VDI est ici primordiale et la continuité de service une obligation.

Pour un maximum de performance la Cat. 6a était une préconisation de la CPAM. Nous disposons ainsi du débit le plus élevé et nous avons la possibilité à l’avenir de raccorder des machines de 10 Go

pro solpro batpub cpam creteil med05 1
pro solpro batpub cpam creteil med05 2 pro solpro batpub cpam creteil med05 3

Des atouts indéniables

L’évolution de la gamme, la fiabilité des branchements, la connectique rapide pour les raccordements et le design des produits sont autant de points qui ont séduit l’installateur Brans. Sur cette installation VDI, la qualité plus que le coût a été mise en avant pour séduire un investisseur exigeant.

Je suis impressionné par les qualités du matériel LCS². L’aspect mécanique des baies tout d’abord avec une mise en œuvre simple et rapide et de nombreux accessoires disponibles. Il y a également les noyaux avec leur facilité de mise en œuvre ainsi que le câblage en face avant pour simplifier le montage

1 600 nombre de postes informatiques

Intervenants

Investisseur : CPAM

Installateur : Entreprise Brans

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir