Data Center

voir vidéo ▶

A Toulouse, le Data Center Fullsave opte pour la fiabilité et la continuité de service

Avec ses données sensibles, l’installation d’un Data Center doit garantir la continuité de service. Fullsave est le plus gros Data Center de la région Midi-Pyrénées. À Toulouse, celui-ci accueille une installation ultra-moderne dédiée à la performance. L’installation se compose de 2 voies d’alimentation pour créer une redondance. Tous les équipements de puissance ont été doublés pour garantir la continuité de service.

Impressionnante, cette installation se compose de 2 transformateurs de 1 000 kVA chacun, 2 groupes électrogènes, 2 TGBT IS 333 équipés de disjoncteurs DMX3 inverseurs de source prévus pour le départ de 16 lignes alimentant 480 baies, 2 onduleurs et 2 batteries de condensateur. Une offre 100 % Legrand répondant aux exigences spécifiques de l’investisseur.

A Toulouse, le Data Center Fullsave opte pour la fiabilité et la continuité de service

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Contacter un responsable commercial