Au zoo de Vincennes à Paris, la continuité de service s’impose pour le bien-être des animaux

Bâtiment public

Le zoo de Vincennes fait peau neuve et impose la continuité de service

Institution à Paris depuis plus de 80 ans, le Zoo de Vincennes fait une cure de jouvence pour le bonheur des animaux et des visiteurs. Ce chantier atypique d’envergure, a nécessité une installation électrique poussée où la continuité de service est au cœur des enjeux.

Royaume animalier au cœur de la capitale, le Zoo de Vincennes s’étend sur 15 hectares. Suite à une rénovation lourde, il présente désormais au public de nombreuses espèces dans un cadre enchanteur. Une boucle enterrée avec un poste de livraison principal et son TGBT dédié ainsi que 6 postes secondaires avec TGBT pour les différents bâtiments ont été nécessaires pour assurer la continuité de service.

Recommandations

Produits

zoo vincennes 1

Appareillage Programme Plexo

zoo vincennes 2

Coffrets Marina

TGBT XL3

TGBT XL3

zoo vincennes 4

Tableaux divisionnaires XL3

zoo vincennes 5

Disjoncteurs DMX3

Avec ce schéma, l’idée est de pouvoir assurer la continuité de service des installations du zoo. On peut ainsi pallier à un problème en alimentant un côté ou l’autre de la boucle

pro solproj batpub zoo vincennes med05 1
pro solproj batpub zoo vincennes med05 2 pro solproj batpub zoo vincennes med05 3

Un travail sur la répartition

Répartition, distribution, protections… de nombreuses nouveautés sont présentes. Pour la sélectivité, des disjoncteurs DX3 et DMX3 avec un pouvoir de coupure de 50 kA ont été intégrés. Des jeux de barre profilés C aluminium et des systèmes de répartition avec jeux de barre de transfert intègrent les enveloppes. Des armoires Marina permettent, elles, de raccorder en provisoire un groupe électrogène mobile.

Personnellement, je regarde toujours très attentivement les nouveautés qui sortent chez Legrand, c’est important pour rester performant

1934 date de création du zoo de Vincennes
7 nombre de postes de livraison

Intervenants

Investisseurs : Muséum national d’histoire naturelle

Maîtrise d’ouvrage : Chrysalis

Entreprise générale : Bouygues OPB Ile-de-France

Bureau d’études : SETEC

Installateur : Lafon

Tableautier : ACE

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir