Comprendre l'efficacité des onduleurs dans les centres de données

Data Center

Dans les centres de données, il est essentiel de maintenir une alimentation continue et fiable. Les systèmes d'alimentation sans interruption (ASI ou UPS) garantissent la continuité de l'alimentation lors des pannes, des fluctuations ou autres perturbations sur le réseau. Au-delà de la disponibilité d'alimentation, l'efficacité d'un système UPS joue un rôle crucial dans la consommation d'énergie, la gestion des coûts et les performances opérationnelles globales.

Cet article explore l'efficacité des UPS, la façon dont elle est calculée, les facteurs qui l'influencent et les avantages pratiques pour les opérateurs qui gèrent de grands centres de données.

Qu'est-ce que l'efficacité des UPS et pourquoi est-elle importante ?

efficacite des onduleurs page solution 652 x 300 px

L'efficacité de l'onduleur fait référence au rapport entre l'énergie fournie à la charge et l'énergie absorbée par l'onduleur à partir du réseau électrique ou des batteries. En termes simples, il mesure l'efficacité avec laquelle le système UPS convertit l'énergie d'entrée en énergie utilisable pour les équipements connectés. L'efficacité est généralement représentée en pourcentage, un pourcentage plus élevé indiquant un système plus efficace.

Pour les centres de données, l'efficacité est essentielle. Ces installations exécutent des opérations informatiques à grande échelle et nécessitent une énergie constante pour prendre en charge les serveurs, les systèmes de stockage et les autres ressources informatiques. Toute inefficacité en matière de conversion de puissance entraîne directement une hausse des coûts énergétiques et une augmentation des frais d'exploitation. Par conséquent, l'optimisation de l'efficacité des onduleurs est essentielle pour gérer les coûts énergétiques et garantir une protection fiable des équipements informatiques sensibles.

Comment est calculée l'efficacité d'UPS ?

Le calcul de l'efficacité d'un UPS est simple. C'est le rapport entre la puissance de sortie et la puissance d'entrée, exprimé en pourcentage :

  • puissance de sortie : la puissance réelle fournie à la charge connectée
  • puissance d'entrée : l'énergie consommée par l'onduleur à partir de la source d'alimentation ou de la batterie

Ce calcul est généralement effectué à l'aide d'un wattmètre de haute précision connecté aux points d'entrée et de sortie du système UPS. Il est important de noter que l'efficacité de l'UPS peut varier selon que le système est alimenté par le secteur (source d'alimentation) ou par ses batteries. En fonctionnement normal (sur secteur), une partie de l'énergie d'entrée est utilisée pour charger les batteries. Cependant, les fabricants excluent souvent cette énergie des calculs d'efficacité car la phase de charge est temporaire et le système fonctionne la plupart du temps avec des batteries complètement chargées, ce qui rend l'énergie absorbée négligeable.

Principaux facteurs qui influencent l'efficacité des UPS

Plusieurs facteurs peuvent affecter l'efficacité d'un système UPS. La compréhension de ces variables peut aider les opérateurs de centres de données à optimiser les performances :

  • niveau et type de charge : les systèmes UPS fonctionnent généralement plus efficacement à des charges plus élevées. Les charges partielles ou faibles diminuent l'efficacité, ce qui entraîne des pertes de puissance plus importantes
  • facteur de puissance : un facteur de puissance plus élevé (proche de 1) signifie qu'une plus grande partie de la puissance consommée est utilisée efficacement par la charge. Les technologies de correction du facteur de puissance des systèmes UPS contribuent à améliorer l'efficacité
  • température : les facteurs environnementaux, en particulier les températures extrêmes, peuvent dégrader les composants internes tels que les condensateurs et les ventilateurs, réduisant ainsi l'efficacité globale
  • vieillissement des composants : au fil du temps, les principaux composants de l'UPS tels que les batteries, les ventilateurs et les condensateurs s'usent, ce qui nuit à l'efficacité. Un entretien régulier est essentiel pour remplacer ces pièces d’usure avant que les performances ne diminuent de manière significative

Technologies UPS et comparaison de leur efficacité

efficacite des onduleurs page solution 652 x 300 px 1

Les systèmes UPS se présentent sous différentes topologies, chacune ayant des caractéristiques d'efficacité distinctes :

  • off-line (VFD) : il s'agit de la technologie UPS la plus simple, dans laquelle la charge est directement connectée au secteur en fonctionnement normal. Elle offre un rendement élevé mais une protection minimale contre les perturbations électriques. En cas de panne d'alimentation secteur, l'onduleur bascule sur les batteries pour fournir une alimentation de secours
  • line interactive (VI) : cette technologie ajoute un régulateur de tension automatique (AVR) pour stabiliser les variations de tension. Elle est plus efficace que les systèmes hors ligne en fonctionnement normal et offre une meilleure protection contre les perturbations électriques, bien qu'elle ne protège pas contre les variations de fréquence
  • online double conversion (VFI) : la technologie UPS la plus avancée, convertissant en permanence le courant alternatif entrant en courant continu et de nouveau en courant alternatif pour alimenter la charge. Tout en offrant la meilleure protection, elle est moins efficace en raison du fonctionnement continu des deux convertisseurs de puissance. Cependant, elle est idéale pour les centres de données qui accordent la priorité à la qualité de l'alimentation et à la disponibilité

Progrès de la technologie UPS : Carbure de silicium et conceptions modulaires

efficacite des onduleurs page solution 652 x 300 px 2

Les récents progrès en matière de conception des onduleurs ont permis d'améliorer l'efficacité. L'utilisation de composants en carbure de silicium (SiC) dans les convertisseurs de puissance constitue une innovation importante. Comparé aux composants traditionnels en silicium (Si), le SiC offre une efficacité supérieure, des vitesses de commutation plus rapides et une meilleure conductivité thermique. Cela permet aux systèmes UPS de fonctionner à des densités de puissance plus élevées avec de faibles pertes, ce qui se traduit par des systèmes plus petits et plus efficaces capables de fournir des niveaux de performance identiques ou supérieurs.

Les conceptions modulaires gagnent également en popularité, permettant aux opérateurs d'augmenter la capacité électrique de manière plus efficace et d'améliorer la redondance du système. Les systèmes UPS modulaires peuvent être optimisés pour différentes conditions de charge, garantissant ainsi une efficacité maximale quel que soit le niveau de charge.

Avantages pratiques des systèmes UPS à haut rendement

efficacite des onduleurs page solution 652 x 300 px 3

L'efficacité d'un système UPS a des conséquences tangibles importantes pour les centres de données, notamment en termes de coûts opérationnels et d'impact environnemental :

  • économies d'énergie : les centres de données consomment beaucoup d'énergie, or une augmentation de 1 à 1,5% de l'efficacité de l'onduleur, permet de réduire considérablement la consommation d'énergie au fil du temps, en particulier dans les grandes installations (avec des UPS de puissance >1MW). Ainsi, la réduction de consommation énergétique entraîne des économies substantielles.
  • besoins de refroidissement réduits : les systèmes UPS inefficaces génèrent un excès de chaleur, qui doit être dissipé à l'aide de systèmes de refroidissement supplémentaires. L'amélioration de l'efficacité permet non seulement de réduire les coûts énergétiques directs, mais également de réduire les charges liées au refroidissement, ce qui réduit encore les dépenses opérationnelles.
  • empreinte carbone réduite : l'amélioration de l'efficacité des UPS permet d'atteindre les objectifs de développement durable en réduisant la consommation énergétique globale. Cela réduit à son tour l'empreinte carbone de l'installation, car moins d'électricité est consommée sur le réseau, ce qui réduit les émissions de gaz à effet de serre.

Efficacité des UPS et fiabilité des centres de données

L'un des avantages souvent négligés d'une efficacité accrue des onduleurs est leur contribution à la fiabilité. Les systèmes efficaces génèrent moins de chaleur, ce qui réduit l’endommagement des composants internes et les risques de surchauffe. Cela prolonge la durée de vie des équipements critiques, réduit le risque d'arrêt thermique et améliore la stabilité globale du système.

En outre, les systèmes UPS dotés de fonctionnalités avancées de surveillance et de diagnostic peuvent détecter les problèmes potentiels avant qu'ils n'entraînent des pannes, améliorant ainsi la fiabilité.

Tendances futures en matière de technologie et d'efficacité des UPS

À l'avenir, la technologie UPS mettra probablement davantage l'accent sur l'efficacité et l'allongement de la durée de vie grâce à l'intégration de technologies de batterie avancées, telles que les batteries lithium-ion et à semi-conducteurs. En outre, les progrès de l'IA et de l'apprentissage automatique devraient jouer un rôle majeur dans l'optimisation de la consommation d'énergie, la maintenance préventive et le diagnostic des systèmes. Ces technologies permettront aux systèmes UPS de s'auto-optimiser en fonction des conditions de charge en temps réel et des facteurs environnementaux, garantissant ainsi une efficacité optimale.

En outre, la demande croissante de charges de travail de calcul haute performance (HPC) et d'intelligence artificielle (IA) repousse les limites de la conception des onduleurs. Les centres de données rechercheront de plus en plus des systèmes UPS offrant une qualité d'alimentation, une évolutivité et une fiabilité supérieures pour prendre en charge ces applications avancées.

Choisir l'onduleur adapté à votre centre de données

Pour les opérateurs de centres de données, le choix du bon système UPS est une décision cruciale qui a un impact à la fois sur les coûts opérationnels et la fiabilité. Privilégier les systèmes à haut rendement dotés de fonctionnalités avancées telles que la gestion de l'alimentation pilotée par l'IA et l'évolutivité modulaire peut aider les opérateurs à atteindre leurs objectifs de performance et de durabilité.

Alors que la technologie UPS continue d'évoluer, les centres de données devront adopter les dernières innovations pour garantir une efficacité et une fiabilité à long terme.

En investissant dans des systèmes UPS à haut rendement, les opérateurs de centres de données peuvent réduire leur consommation d'énergie, réduire leur empreinte carbone et garantir une protection continue de l'alimentation des infrastructures informatiques critiques.

ups page solution

Les solutions Legrand

Allant des unités monophasées compactes aux systèmes triphasés, Legrand propose une gamme complète de solutions UPS, conçue pour répondre aux besoins des centres de données modernes.

Contactez Legrand pour une démonstration en ligne ou une consultation ici, pour vous aider a identifier la meilleure solution UPS.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir