Gestion des coûts liés aux systèmes d'alimentation sans interruption

Data Center

Les systèmes d’alimentation sans interruption (UPS) sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement des installations, mais ils entraînent des coûts importants qui doivent être gérés efficacement.

Analysons les facteurs techniques, les impacts et les stratégies qui influencent le coût total de possession des systèmes UPS, notamment dans les Data Center

les cout ups capex opex 700x700

Comprendre le coût de possession des UPS

Lors de l’achat d’un UPS (ASI), il est impératif de considérer l’ensemble de sa durée de vie pour analyser tous les coûts qui peuvent en découler :

  • CAPEX ou coût d’acquisition est lié à l’achat de l’UPS. Il varie en fonction de la performance de la machine, de sa puissance, de sa technologie, de son autonomie et de ses fonctionnalités plus ou moins avancées (redondance, etc.). Il comprend également le coût d’installation de la machine. 
  • OPEX ou coûts opérationnels prend en compte tous les coûts qui surviennent au long de la vie de l’UPS : consommation, refroidissement, efficacité énergétique, etc. Cette catégorie inclut aussi les coûts de maintenance, notamment l’entretien, le remplacement et les contrats de service.

L’idée est d’évaluer l’ensemble du cycle de vie et non seulement l’investissement initial pour avoir une vision objective du véritable coût d’un UPS.

les optimiser couts ups 500x500

Stratége pour optimiser le coût de possession des UPS

1. faire une analyse globale sur le long terme : intégration CapEx + OpEx dans la planification

2. considérer l’efficacité énergétique : recours à des composants performants dans l’UPS pour optimiser son fonctionnement

3. réaliser des maintenances préventives : détection anticipée des anomalies pour remplacer les pièces d’usure ou éviter des problèmes techniques et ainsi  prolonger la durée de vie de l’équipement

4. opter pour le sur mesure : choisissez un dimensionnement adapté et évolutif. Prévoyez une installation modulaire et scalable pour être au plus près des besoins votre installation sans surdimensionnement inutile