Télécharger l'image en grand format

ARMOIRE KEOR MOD RI 25kVA (N+1) à équiper de modules de puissance et de batteries - Installation modulaire

  • Ref. 3 111 34
  • Keor MOD RI
  • Legrand Energies Solutions

Alimentation Sans Interuption (Onduleur) modulaire triphasée, double conversion, 25kVA redondant, IP20, facteur de puissance 1. Conçue pour une intégration dans rack 19"; dimensions 663x447x874mm.

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Solution idéale pour toutes les applications informatiques critiques telles que les EDGE DATA CENTRE ; son encombrement compact et la compatibilité avec la plupart des baies 19" (appareil 482.6mm), y compris en rétrofit, permettent d’optimiser l’espace disponible dans la salle technique.
  • Avec une capacité de 25kVA redondant, le module d’alimentation Keor MOD RI assure des performances maximales dans des espaces exceptionnellement réduits.
  • Niveau élevé de flexibilité grâce aux fonctions de remplacement à chaud et à l’indépendance totale de chaque module d’alimentation, permettant des opérations de maintenance et des extensions de puissance rapides et simplifiées.
  • Faible TCO : efficacité énergétique élevée (jusqu’à 98.8% en mode éco), évolutivité flexible et disponibilité maximale grâce à la technologie modulaire et à la facilité de maintenance.
  • Expérience utilisateur unique : l’écran est intégré dans un tiroir rétractable innovant, offrant une navigation intuitive tout en conservant un design compact sans encombrement supplémentaire.

Avantages

  • encombrement réduit
  • possibilité de l’installer dans la plupart des baies 19", y compris dans une installation existante
  • écran tactile 10"

Les + installation

Conçu pour une application indépendante du rack avec une intégration simple et sans risque dans une armoire rack 19".

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le système est destiné à une installation en intérieur. Il peut être installé dans la plupart des baies de 10" ayant une profondeur d'au moins 1000mm.

Information sur la gamme

Keor Mod RI, Gamme d'onduleurs modulaires triphasés online double conversion, composée de modules redondants de 25 kVA à 50 kVA (N+1), idéale pour les applications informatiques critiques avec faible encombrement et installation possible dans la plupart des armoires 19’’ existantes

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée
    320-460V
  • Fréquence primaire
    47-67Hz
  • Nombre de phases primaires
    3
  • Tension de sortie
    380-415V
  • Fréquence secondaire
    50-60Hz
  • Puissance effective de sortie
    25000W
  • Puissance apparente de sortie
    25000VA
  • Interface USB
    Oui
  • Avec interface de communication RS-232
    Non
  • Nombre de phases secondaires
    3
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    663mm
  • Largeur
    447mm
  • Profondeur
    874mm
  • Poids
    67kg
  • Possibilité de gestion du réseau
    Oui
  • Technologie USV
    En ligne
  • Type de construction
    Appareil 482,6 mm (19 pouces)
  • Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
    0.7%
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    1
  • Efficacité totale
    96.5%
  • Efficacité en mode éco
    98.8%
  • Contact de commutation hors tension
    Oui
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    Raccordement fixe
  • Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-55°C
  • Courant d'alimentation
    35-38A
  • Niveau sonore
    50dB
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Universel
  • Avec prise
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972559126

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations