Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

ASI Keor DK 10000VA Online Double conversion - Rack ou Tour - Sans batteries - Facteur de puissance 1

  • Ref. 3 113 52
  • Keor DK
  • Legrand Energies Solutions

Keor DK, onduleur on-line double conversion, configurable en rack ou tour. Il délivre une puissance nominale de 10kVA. Il est à équiper de batteries VRLA ou lithium dans un ou plusieurs coffrets externes.

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Facteur de puissance de 1 assurant une puissance réelle maximale de 10000W.
  • Keor DK atteint une efficacité maximale de 98% en mode éco, réduisant les coûts d’exploitation et l’impact environnemental.
  • Écran tactile LCD intuitif offrant un accès rapide aux paramètres, informations claires et navigation interactive pour une gestion optimisée.
  • Plug&Play – Installation et maintenance simplifiées grâce au bloc batterie échangeable à chaud et au raccordement fixe, assurant une continuité de service sans interruption.
  • Keor DK offre une compatibilité avec les batteries VRLA standard ainsi qu’avec les batteries lithium.

Avantages

  • Écran tactile LCD
  • Facteur de puissance unitaire (kVA=kW)
  • Batteries Li-ion et VRLA

Les + installation

Onduleur convertible monophasé - Onduleur Online double conversion pouvant être utilisé en configuration tour ou rack.

Information sur la gamme

Keor DK, Gamme d'onduleurs online double conversion, au format rack 19’’ ou tour, de 1 à 10 kVA en 1/1ph et de 10 à 20 kVA en multiples configurations (3/3ph - 3/1ph - 1/1ph), conçue pour garantir fiabilité et performance dans toutes les installations

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée
    176-280V
  • Fréquence primaire
    45-65Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie
    200-240V
  • Fréquence secondaire
    50-60Hz
  • Puissance effective de sortie
    10000W
  • Puissance apparente de sortie
    10000VA
  • Consommation d'énergie
    101W
  • Interface USB
    Oui
  • Avec interface de communication RS-232
    Oui
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Oui
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    88mm
  • Largeur
    440mm
  • Profondeur
    700mm
  • Poids
    18.2kg
  • Possibilité de gestion du réseau
    Oui
  • Technologie USV
    En ligne
  • Modulaire
    Non
  • Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
    2%
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    1
  • Efficacité totale
    96%
  • Efficacité en mode éco
    99%
  • Contact de commutation hors tension
    Oui
  • Fonction de coupure automatique
    Oui
  • Raccordement d'entrée
    Raccordement fixe
  • Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-50°C
  • Courant d'alimentation
    56-56A
  • Niveau sonore
    45dB
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Universel
  • Avec prise
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972944847

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations