L’entrepôt METRO de Portet-sur-Garonne mise sur les bornes de recharge de véhicules électriques

Commerce et sport

L’entrepôt METRO de Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne) situé près de Toulouse est le 93ème magasin de l’enseigne destiné aux professionnels de la restauration. Premier magasin français certifié HQE, celui-ci devait installer des bornes de recharges pour véhicules électriques afin d’obtenir le label.

* les bornes de recharge présentées dans la vidéo de ce reportage ne sont plus fabriquées. Découvrez les dernières bornes Green'up Premium ! 

Recommandations

Produits

TGBT

TGBT

Tableaux divisionnaires XL3

Tableaux divisionnaires XL3

Appareillage Programme Plexo

Appareillage Programme Plexo

Le choix d’installer des bornes de recharge de véhicules électriques émane à la fois d’une demande de certains clients mais également de l’organisme de certification afin que nous obtenions la certification HQE

pro solproj comspor metro portersurgaronne med05 1
pro solproj comspor metro portersurgaronne med05 2 pro solproj comspor metro portersurgaronne med05 3

Recharges multiples et rapides garanties

Sur le parking du magasin ont été installées, par l’entreprise Masselin Surfaces Commerciales, 11 bornes Green’up Premium pouvant recharger simultanément 22 véhicules. Grâce à leurs deux types de recharges, mode 2 ou mode 3, les bornes couvrent toute la gamme de véhicules électriques. Leurs IP et IK élevés permettent une installation en extérieur en toute sécurité.

Le temps de charge très rapide annoncé par Legrand nous a séduits. Je trouve également ces bornes de recharge de très bonne facture avec leur esthétique et leur IP élevé

pro solproj comspor metro portersurgaronne med06

Solution globale pour la continuité de service

Après avoir validé la solution de bornes de recharge Green’up Premium, le BE Apteo Ingenierie s’est également montré favorable à la mise en œuvre d’une solution globale. Pour lui, diposer d’une offre complète provenant d’un seul fournisseur et incluant bornes, TGBT et tableaux divisionniares est une sécurité.

Pour nous la continuité de service est essentielle avec les groupes froids. Legrand propose de la qualité et une cohérence dans l’installation avec des produits disponibles chez tous les distributeurs

11 bornes de recharge
6 500 m² surface de l'entrepôt

Intervenants

InvestisseurMETRO
InstallateurMasselin Surfaces Commerciales
BEApteo Ingenierie
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir