Oxygène, la tour qui respire la qualité

Bureau, tertiaire

Il n’existe pas beaucoup d’immeubles de grande hauteur en France. Alors, pour être au niveau et offrir ce qu’il y a de mieux en termes d’équipements de puissance et courant fort à la tour Oxygène de Lyon (Rhône), l’installateur Côte n’a pas hésité longtemps ; il a choisi Legrand et son savoir-faire dans ce type de projet.

Recommandations

Produits

Armoires composables et équipements

Armoires composables et équipements

Coffrets étanches à équiper

Coffrets étanches à équiper

Canalisations électriques préfabriquées MR

Canalisations électriques préfabriquées MR

Appareillage Céliane

Appareillage Céliane

pro solproj burter tour oxygene lyon med05 1
pro solproj burter tour oxygene lyon med05 2 pro solproj burter tour oxygene lyon med05 3

Une solution full Legrand

Avec ses 29 étages, la tour Oxygène détrône désormais le fameux « crayon » du Crédit Lyonnais. Cet exemple typique d’immeuble de grande hauteur (IGH) tout de verre vêtu accueille aujourd’hui de nombreuses entreprises. C’est l’installateur Côte avec son savoir-faire, tant dans la pose que dans le câblage des armoires, qui a pris en charge le chantier. Afin de satisfaire à toutes les exigences du chantier : distribution de puissance depuis les TGBT jusqu’aux TD dans les étages, respect de l’esthétique du lieu avec un appareillage adapté, et prise en compte des impératifs d’économies d’énergie avec des détecteurs de présence, Côte a opté pour une solution full Legrand.

Pourquoi le choix de la solution Legrand ? Parce qu’entre autres, ils ont su intégrer toute la spécificité et la complexité de l’opération affirme

pro solproj burter tour oxygene med03

Installation des TGBT dans un espace restreint

Pour l’alimentation de la tour, cinq TGBT ont été installés. Le défi sur ce chantier consistait à trouver de la place pour les implanter, du fait de l’exiguïté des locaux techniques. Côte a donc du faire appel au logiciel XL Pro3 et les services Legrand pour optimiser l’intégration des disjoncteurs afin de réduire l’encombrement des cellules.

Le travail consistait à trouver la meilleure place possible pour les disjoncteurs supérieurs à 100 A afin d’avoir la meilleure gestion des câbles possible. Il fallait bien répartir les équipements pour éviter les croisements

115 m hauteur de la tour
84 tableaux divisionnaires par étage
pro solproj burter tour oxygene med06

Modularité et continuité de service

Pour l’alimentation dans les étages, Côte a mis en œuvre des canalisations électriques préfabriquées (CEP) Zucchini MR de 800 A. Le choix de la gaine à barre s’imposait, car pour cette puissance les sections de câble étaient trop importantes ; les dérivations sont de fait plus difficiles à réaliser. L’autre atout du produit est également son évolutivité qui permet d’assurer la continuité de service. En effet, contrairement aux câbles, si l’installateur souhaite faire des rajouts il n’est pas obligé de couper le courant. Les CEP proposent enfin une vraie modularité en offrant la possibilité de se connecter tous les 50 cm.

En termes de main-d’œuvre, la mise en place des canalisations électriques préfabriquées est rapide et permet d’optimiser le travail, de surcroît elles sont recyclables

Une détection sur mesure

Pour la partie distribution, à chaque étage se trouvent 84 tableaux divisionnaires, 28 d’entre eux prenant place dans des coffrets Equinoxe les autres étant installés sur châssis. Dans les circulations, Côte a choisi d’installer les détecteurs de présence ECO 2. Ceux-ci sont disposés dans les espaces de circulation au niveau des ascenseurs. Pour des grands volumes, ces détecteurs sont préconisés car ils permettent de couvrir une surface importante. Pour un déclenchement au plus fin, la technologie ultrasonique a été retenue. Tout l’appareillage est lui en Céliane.

Avec la GTC, les détecteurs s’imposaient afin que rien ne reste allumé inutilement. La programmation fut très simple et rapide grâce à la télécommande. Pour l’appareillage, j’ai suggéré Céliane car cette solution est originale et présente un bon rapport qualité/prix

Intervenants

ArchitecteARTE Charpentier
PromoteurSogelym Dixence
Bureau d'étudesBarbanel
InstallateurCôte

À découvrir aussi

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir