Disjoncteur ouvert fixe DMX³4000 pouvoir de coupure 65kA taille 2 - 4P - 3200A
- Ref. 0 286 57
- DMX³
- LEGRAND
DMX³, disjoncteur ouvert pour la protection et le contrôle en tête des installations de basse tension, avec de nombreuses possibilités d'accessoires et d'équipements
Caractéristiques produit
- Disjoncteur ouvert DMX³4000 version fixe
- Livré avec :
- 1 contact défaut NO/NF
- 4 contacts auxiliaires NO/NF
- 1 joint de porte
- prises arrière pour raccordement à l'horizontale avec entraxe 85mm - Pouvoir de coupure Icu 65kA
- Taille 2 - 4P - 3200A
- Conforme à la norme NF IEC 60947-2
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F01019FR_02_DMX3_4000v1.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Y2687H.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01019EN_02_DMX3_4000_v1.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice Y2762C Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main