Disjoncteur ouvert fixe DMX³4000 pouvoir de coupure 100kA taille 2 - 4P - 4000A

  • Ref. 0 286 78
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, disjoncteur ouvert pour la protection et le contrôle en tête des installations de basse tension, avec de nombreuses possibilités d'accessoires et d'équipements


Caractéristiques produit

  • Disjoncteur ouvert DMX³4000 version fixe
  • Livré avec :
    - 1 contact défaut NO/NF
    - 4 contacts auxiliaires NO/NF
    - 1 joint de porte
    - prises arrière pour raccordement à l'horizontale avec entraxe 85mm
  • Pouvoir de coupure Icu 100kA
  • Taille 2 - 4P - 4000A
  • Conforme à la norme NF IEC 60947-2

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.