Disjoncteur ouvert débrochable DMX³2500 pouvoir de coupure 50kA taille 1 - 3P - 800A
- Ref. 0 287 21
- DMX³
- LEGRAND
DMX³, disjoncteur ouvert pour la protection et le contrôle en tête des installations de basse tension, avec de nombreuses possibilités d'accessoires et d'équipements
- Produit remplacé : consultez la référence de remplacement
Caractéristiques produit
- Disjoncteur ouvert DMX³2500 version débrochable
- Livré avec :
- 1 contact défaut NO/NF
- 4 contacts auxiliaires NO/NF
- 1 joint de porte
- prises arrière pour raccordement à plat - Pouvoir de coupure Icu 50kA
- Taille 1 - 3P - 800A
- Conforme à la norme NF IEC 60947-2
Recommandations / restrictions d’usages
- A commander impérativement avec une unité de protection (assemblage usine)
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- Y2687H.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01800EN_03_DMX3_2500v1.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01800FR02_DMX3_2500.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice Y2762C Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE08866AC (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Courant permanent nominal (Iu) 800A
- Tension assignée (Ue) 230-690V
- Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 50kA
- Réglage de courant du déclencheur de surcharge 320-800A
- Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 480-8000A
- Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 1600-50000A
- Type de construction de l'appareil Technique de tiroir pour appareil encastré
- Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Oui
- Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
- Montage de profilés chapeaux en option Non
- Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 4
- Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 4
- Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
- Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
- Nombre de pôles 3
- Position du raccordement de circuit principal Arrière
- Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
- Appareil complet avec unité de protection Oui
- Commande motorisée intégrée Oui
- Commande motorisée en option Oui
- Classe de protection (IP) IP30
- EAN/Gencode 3245060287214
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main