dooxie™ : la gamme d’appareillages connectée, moderne et simple



La gamme dooxie comprend une centaine de références d’appareillages et propose des systèmes astucieux pour vous simplifier la vie au quotidien. Des fonctions modernes et connectées, une installation gain de temps,etc. Vous allez l’adorer !

Des supports sécables
Réalisez au choix une combinaison double poste entraxe 71mm ou une combinaison entraxe de 57mm avec un système de supports sécables, disponibles sur :
- l'interrupteur réversible dooxie transformeur (5 commandes d'éclairage au choix en un seul produit : va-et-vient ou poussoir, simple ou double)
- la prise de courant faible profondeur dooxie easyréno
Les supports de ces deux références sont dotés de parties inférieures et supérieures sécables ce qui vous permet de passer de l'entraxe 71mm à l'entraxe 57mm.

Rénovation des appareillages 57mm : 3 références seulement
Pour la rénovation des appareillages 2 postes à entraxe 57mm, 3 références dooxie suffisent :
- 1 plaque de finition dooxie 2 postes entraxe 57mm
- 1 interrupteur réversible dooxie transformeur
- 1 prise de courant 2P+T dooxie™ easyréno, idéale pour les boîtes d’encastrement de profondeur 30mm
À noter : la plaque de finition avec un entraxe de 57mm ne se décline qu’en blanc.


Composez votre combinaison 2 postes avec 3 références
Choisissez vos combinaisons :
- 2 prises easyréno + plaque de finition 57mm
- prise easyréno + transformeur + plaque de finition 57mm
- 2 transformeurs + plaque de finition 57mm
Bon à savoir : Avec le transformeur, vous avez 5 commandes d'éclairage au choix en 1 référence, ce qui multiplie encore le nombre de combinaisons !


Étape 1 : Enlevez les parties sécables
- prenez le support du transformeur dooxie™ et, avec l’aide d’une pince, enlevez la partie sécable du support (haute ou basse, selon la position souhaitée pour l’interrupteur par rapport au double poste)
- faites de même avec la prise easyréno


Étape 2 : Assemblez les deux supports
Positionnez les 2 supports sur la boîte d’encastrement et assemblez les 2 mécanismes en vous aidant des repères.


Étape 3 : Fixez l’ensemble
- vissez les plaques métalliques des 2 supports assemblés à la boîte d’encastrement
- montez la plaque de finition 2 postes 57mm dooxie