Techno
voir vidéo ▶NUVO, système de diffusion sonore connecté
Le système NUVO® permet d'écouter de la musique dans toutes les pièces, avec une restitution optimale du son, quel que soit le volume sonore. Facile à installer, en modes Wi-Fi ou filaire, il fait partie du programme Eliot dédié à l'internet des objets et est compatible avec MyHome domotique.
Pour plus d’informations sur cette offre de diffusion sonore, prenez contact avec nous.
NUVO®, l’ambiance partout, tout le temps
Le système NUVO® permet de diffuser de la musique dans toutes les pièces d’une maison ou d’un appartement avec une qualité de son exceptionnelle et avec plusieurs fonctionnalités : l’utilisateur peut transférer la musique de pièce en pièce, stopper et changer la musique, écouter simultanément des musiques différentes dans chaque pièce, accéder en un clic à toutes ses playlists favorites... Avec ce système de diffusion sonore, on peut connecter tout ou partie du logement, c'est à la carte.

Une diffusion multi-sources
Avec NUVO®, l’utilisateur choisit librement sa musique, qu’elle soit stockée sur des équipements personnels (clé USB, tablette, ordinateur, etc.) ou via le web (radios en ligne, services de musique en ligne : Deezer, Spotify, TuneIn).


Une qualité de sonore exceptionnelle
Le système NUVO® intègre du Wi-Fi double bande (2,4 GHz et 5 GHz) et un débit de données qui atteint jusqu'à 24 bits/192 kHz, qui garantit la continuité de diffusion d'une pièce à l'autre. A cela s'ajoutent des enceintes aussi élégantes que puissantes, qui restituent jusqu'à 120 W. Grâce à des basses intenses et profondes, elles offrent une ambiance sonore incomparable, un pur moment de bonheur musical…

Plusieurs modèles de lecteurs et de haut-parleurs
Le système NUVO® est composé de différents éléments à choisir en fonction des projets de vos clients :
- les lecteurs : ils rassemblent les contenus numériques et sont à choisir en fonction de la taille de la pièce ou du nombre de zones à couvrir.
les enceintes : elles ont été conçues pour restituer un son incomparable et s'intégrer à tous les intérieurs. Fixées au mur ou au plafond, elles affichent un design sobre et élégant.
Une application intuitive et pratique
NUVO® est un produit du programme Eliot dédié aux objets connectés.
L'application NUVO® permet de piloter ce programme très simplement depuis un smartphone ou une tablette. Les clients peuvent la télécharger gratuitement sur l'App Store et Google play : elle leur permet de choisir leurs titres (quelque soit la source), de régler le volume, de transférer la musique de pièce en pièce en mode multiroom... de manière intuitive.


Une installation facile
En neuf ou rénovation, l'installation du système NUVO® ne peut être réalisée que par un professionnel. Elle s'opère en Wi-Fi ou via un réseau LAN filaire. Les lecteurs – disponibles en 1 ou 3 zones – peuvent être regroupés dans un rack (uniquement pour lecteurs multizones) ou installés dans la ou les pièces à sonoriser. A noter qu'une installation réalisée initialement en filaire peut être complétée par une installation sans fil (en cas d’extension de pièce par exemple) et que NUVO®est compatible avec les produits MyHome domotique. Legrand vous conseille d'opter pour le Wi-Fi dans les locaux existants et de réserver le filaire aux bâtiments neufs.



Une réelle opportunité de business
Innovant, pratique et design, NUVO® répond aux attentes des mélomanes les plus exigeants. Le système est également adapté aux sites tertiaires de proximité, comme les spas ou cabinets médicaux à la recherche d'une ambiance sonore optimale. N'hésitez pas à proposer NUVO® à vos clients. La demande est en plein essor et cette nouvelle offre représente une réelle opportunité de business.